Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Funken
Lüftungsformteile
Flansche
Flansch Muffe - HoKa Flansch mit Muffe
Funken
Lüftungsformteile
Flansche
Flansch Muffe - HoKa Flansch mit Muffe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Flansch PP, Innendurchmesser = 500 - 10007879(LOD=M-300)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikel
ART
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
Material
CNSMAT
Farbe
FAR
Durchmesser
DA [mm]
Länge
L1 [mm]
Durchmesser
LK [mm]
Durchmesser
D1 [mm]
Durchmesser
D2 [mm]
Anzahl der Bohrungen
X
Durchmesser
B [mm]
Dicke
S [mm]
56
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 180 mm
57
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 200 mm
58
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 225 mm
59
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 250 mm
60
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 280 mm
61
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 315 mm
62
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 355 mm
63
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 400 mm
64
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 450 mm
65
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 500 mm
66
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 560 mm
67
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 600 mm
68
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 630 mm
69
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 700 mm
70
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 710 mm
71
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 800 mm
72
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 900 mm
73
|
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 1000 mm
10001045
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 160 mm
0.188
PP
RAL 7032
160
30
200
156
230
8
9.5
10
10001046
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 180 mm
0.199
PP
RAL 7032
180
30
220
176
250
8
9.5
10
10014148
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 200 mm
0.223
PP
RAL 7032
200
30
240
196
270
8
9.5
10
10014149
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 225 mm
0.248
PP
RAL 7032
225
30
265
222
295
8
9.5
10
10014150
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 250 mm
0.280
PP
RAL 7032
250
30
290
246
320
12
9.5
10
10001715
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 280 mm
0.398
PP
RAL 7032
280
30
325
275
355
12
9.5
10
10001716
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 315 mm
0.475
PP
RAL 7032
315
30
350
310
395
12
9.5
10
10001717
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 355 mm
0.576
PP
RAL 7032
355
30
400
349
435
12
9.5
10
10001718
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 400 mm
0.590
PP
RAL 7032
400
30
445
393
475
16
9.5
10
10016484
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 450 mm
1.400
PP
RAL 7032
450
60
510
446
560
16
9.5
12
10007879
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 500 mm
1.460
PP
RAL 7032
500
60
560
496
610
20
9.5
12
10007880
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 560 mm
1.660
PP
RAL 7032
560
60
610
556
660
20
9.5
12
10007881
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 600 mm
2.000
PP
RAL 7032
600
80
660
596
710
24
9.5
12
10000337
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 630 mm
2.320
PP
RAL 7032
630
80
710
626
760
24
9.5
12
10000338
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 700 mm
2.000
PP
RAL 7032
700
80
760
696
810
24
9.5
12
10000339
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 710 mm
2.220
PP
RAL 7032
710
80
760
706
810
24
9.5
12
10000340
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 800 mm
3.060
PP
RAL 7032
800
80
866
796
916
28
9.5
12
10000341
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 900 mm
4.000
PP
RAL 7032
900
100
966
896
1016
32
9.5
12
10000342
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Flansch mit Muffe Ø 1000 mm
3.500
PP
RAL 7032
1000
100
1066
993
1116
36
9.5
12
Komprimierte Darstellung anzeigen (130 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Funken
- Flansch Muffe
Bestellnummer
10007879
Kurztext
HoKa Flansch mit Muffe
Letzte Änderung
23.04.2025 12:26:52
Einheit
Schlagworte
Flansch
Flansche
Lüftungsformteile
Muffe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
10007879
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeFitting
Family mechanical part type
ValveBreaksInto